Schneider-Electric
 
WDE003131 Bild- scope
WDE003131
Kreuzschalter 16A Steckklemme mit Wippe Exxact anthrazit
EAN Code EAN Code: 
3606480201233
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Exxact
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Geräteanwendung Steuerung
Typ der Technologie Elektromechanisch
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Wippen 1
Schalterfunktion Zwischen-
Schaltmuster [7]
Rated current 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Colour Anthrazitfarben
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Ring-Kabelschuh Anschluss 2
Klemmverbindungskapazität 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für starr Kabel(n)
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für robust verdrillt Kabel(n)
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Optionale Befestigung By claw kit:Einsatz
Durch Schraube:rocker
Einbautiefe 15 mm
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Projektierungstiefe 18 mm
Montage
Normen EN 60669-1
Produktzertifizierungen CE
NEMKO
SEMKO
FIMKO
Schutzart (IP) IP20
IP44 with additional sealing kit
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7 cm
VPE 1 Breite 7 cm
VPE 1 Länge 4 cm
VPE 1 Gewicht 67 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,6 cm
VPE 2 Breite 11,9 cm
VPE 2 Länge 17 cm
VPE 2 Gewicht 384 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 17 cm
VPE 3 Breite 25,2 cm
VPE 3 Länge 35,2 cm
VPE 3 Gewicht 4,929 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months