Schneider-Electric
 
WDE011352 Bild- scope
WDE011352
Aufputz Gehaeuse, 2-fach Steckdose 25mm schwarz RENOVA
EAN Code EAN Code: 
3606480661051
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp Montagekasten
Produktbestimmung Für Doppelsteckdosen
Farbton Schwarz (NCS S 9000-N)
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigung Schraube
Material PC/ABS
Höhe 105 mm
Breite 83 mm
Tiefe 25 mm
Montage
Normen EN 60670-1
Produktzertifizierungen SEMKO
FIMKO
NEMKO
CE
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,200 cm
VPE 1 Breite 8,200 cm
VPE 1 Länge 10,300 cm
VPE 1 Gewicht 32,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 11,300 cm
VPE 2 Breite 26,100 cm
VPE 2 Länge 9,600 cm
VPE 2 Gewicht 224,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 32,200 cm
VPE 3 Breite 40,000 cm
VPE 3 Länge 29,700 cm
VPE 3 Gewicht 3,124 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate