Schneider-Electric
 
WDE011445 Bild- scope
WDE011445
Zwei-End Rahmen bronzeeffekt RENOVA
EAN Code EAN Code: 
3606480661273
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp Kombinationsrahmen
Farbton Bronze
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Reihen 2fach
Montageort Außen
Material PC/ABS
Durchmesser 83 mm
Tiefe 15 mm
Montage
Normen EN 60669-1
Produktzertifizierungen CE
NEMKO
SEMKO
FIMKO
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,000 cm
VPE 1 Breite 8,300 cm
VPE 1 Länge 8,300 cm
VPE 1 Gewicht 26,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,500 cm
VPE 2 Breite 8,500 cm
VPE 2 Länge 22,500 cm
VPE 2 Gewicht 193,000 g
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 1600
VPE 3 Höhe 99,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 93,120 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate