Schneider-Electric
 
WDE011504 Bild- scope
WDE011504
Wandschutz Endrahmen schwarz RENOVA
EAN Code EAN Code: 
3606480661549
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp Wandschutzkombination
Farbton Schwarz (NCS S 9000-N)
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Montageort Außen
Gehäusevariante Oberfläche
Material PC/ABS
Projektierungstiefe 2 mm
Durchmesser 116 mm
Montage
Normen EN 60669-1
IEC 60884-1
Produktzertifizierungen SEMKO
FIMKO
CE
NEMKO
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,300 cm
VPE 1 Breite 12,300 cm
VPE 1 Länge 11,800 cm
VPE 1 Gewicht 24,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 10,700 cm
VPE 2 Breite 17,600 cm
VPE 2 Länge 25,600 cm
VPE 2 Gewicht 684,000 g
VPE 3 Art BB2
VPE 3 Menge 25
VPE 3 Höhe 10,900 cm
VPE 3 Breite 25,800 cm
VPE 3 Länge 17,700 cm
VPE 3 Gewicht 704,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate