Schneider-Electric
 
WDE011601 Bild- scope
WDE011601
Transistor Dimmer 20-630W/VA mit Zentralplatte weiss RENOVA
EAN Code EAN Code: 
3606480661709
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Dimmertyp Transistor
Lasttyp Glühlampe: 60 - 630 W
230 V AC Halogenlampe: 60 - 600 W
Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: 60 - 630 W
Colour Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Mit Renova-Rahmen ergänzt
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC
Bemessungsstrom 10 A
Leistungsbereich 60 - 600 W
60 - 630 W
Schalterfunktion 1-polig 2-Wege
Dimmersteuerung Drehend
Schutzart Schutz vor Kurzschluss und Überlastschutz mit automatischer Rückstellung
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Anzahl der Schleifenklemmen 1
Schraubenkopfform Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Klemmverbindungskapazität 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für starr Kabel(n)
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für robust verdrillt Kabel(n)
Material PC/ABS
Gehäusevariante Einbau
Durchmesser 71 mm
Einbautiefe 29 mm
Projektierungstiefe 22 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Normen EN 60669-1
EN 60669-2-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,100 cm
VPE 1 Breite 4,900 cm
VPE 1 Länge 7,100 cm
VPE 1 Gewicht 130,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate