|
|
|
XACA9412
Drucktaster, Frontelement für Hängetaster XAC-A, schwarz, mit Schutzkappe
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XAC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Drucktaster
|
Komponentenname
|
XACA
|
Zusatzmerkmale
Beschriftung
|
Unbeschriftet
|
Zusätzliche Informationen für den Bediener
|
Mit Balg
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Schwarz
|
Produktkompatibilität
|
XACA..
|
Montageort
|
Vorderseite des Gehäuses
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
10
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
100 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Produktgewicht
|
0,01 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
9,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
95,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
700
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
7,120 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|