|
|
|
XACB020
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 vertikale Bohrungen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XAC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Pendel-Steuerstation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XACB
|
Zusatzmerkmale
Typ der Bedieneinheit
|
Doppelt isoliert
|
Gehäusematerial
|
Glasfaserverstärtes Polyester
|
Stromkreistyp
|
Stromkreis
Steuerkreis
|
Gehäusetyp
|
Leergehäuse
|
Anzahl der Ausschnitte
|
2 Ausschnitte
|
Farbe der Bedieneinheit
|
Gelb
|
Kabeleinführung
|
Gummischlauch mit abgesetzter Durchführung 7…13 mm
|
Leitschiene
|
Ohne
|
Grüner Bedieneraussch. Mitte
|
40 mm
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA type 4
|
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
100 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Produktgewicht
|
0,76 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
625,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,285 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|