|
|
|
XACB045
empty pendant control station XAC-B - 4 vertical openings
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XAC
|
Tipo de produto ou componente
|
Estação de controlo de pingentes
|
Nome abreviado do equipamento
|
XACB
|
Complementar
Tipo de Estação de Controlo
|
Com duplo isolamento
|
Material do quadro
|
Poliéster reforçado com vidro
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de potência
Circuito de controlo
|
Tipo de quadro
|
Caixa vazia
|
Número de recorte
|
4 recortes
|
Cor da posto de comando
|
Amarelo
|
Entrada de cabo
|
Manga de borracha com entrada em degrau 22…35 mm
|
Calha de protecção
|
Sem
|
Centro de recorte do operador vertical
|
40 mm
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
|
Certificações de produtos
|
CSAtipo 4
|
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência a vibrações
|
15 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
100 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Peso líquido
|
1,2 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
52,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,274 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,281 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
41,124 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|