|
|
|
XB4BA42
Drucktaster, Harmony XB4, Metall, 22mm, rot, unbeschriftet, tastend, Schraubklemme, 1Ö
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drucktaste
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XB4
|
Blendenmaterial
|
Chrom-beschichtetes Metall
|
Haltekragenmaterial
|
Zamak
|
Montagedurchmesser
|
22,5 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Rot bündig, unbeschriftet
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Ö
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22 - 2 x 2,5 mm² ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
|
Zusatzmerkmale
Höhe
|
47 mm
|
Breite
|
30 mm
|
Tiefe
|
52 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(21-22)Ö
|
Produktgewicht
|
0,08 kg
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Verwendung der Kontakte
|
Standardkontakte
|
Positive Öffnung
|
Mit entspricht IEC 60947-5-1 appendix K
|
Betriebsweg
|
1,5 mm (Öffner, wechselnder elektrischer Zustand)
4,3 mm (Gesamtweg)
|
Betätigungskraft
|
3,5 N Öffner, wechselnder elektrischer Zustand
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8…1,2 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Schraubenkopfform
|
Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierung (Ag/Ni)
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1
1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen, AC-15, 2 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 3 A bei 120 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 4 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13, 0,2 A bei 110 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13, 0,5 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
|
Elektrische Zuverlässigkeit
|
λ < 10exp(-6) bei 5 V und 1 mA bei sauberer Umgebung entspricht IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) bei 17 V und 5 mA bei sauberer Umgebung entspricht IEC 60947-5-4
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht IEC 50102
|
Normen
|
IEC 60947-5-5
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
CSA
DNV
UL-gelistet
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
78,900 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
150
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
12,268 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
1200
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
106,144 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|