|
|
|
XB4BD912R1K
Potentiometer, Komplettgerät, Harmony XB4, Metall, 22mm, schwarz, Widerstand 1K Ohm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Potentiometer
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XB4
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Zusatzmerkmale
Blendenmaterial
|
Chrom-beschichtetes Metall
|
Montagedurchmesser
|
22,5 mm
|
Produktkompatibilität
|
Ø 6 mm Schaft
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
CAD-Gesamtbreite
|
30 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
47 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
82 mm
|
Produktgewicht
|
0,095 kg
|
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP69 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht IEC 50102
|
Normen
|
IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
UL-gelistet
BV
CSA
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Betriebsprofil
|
Rändelknopf, mit (weiß)
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
<= 30 V AC
<= 42 V DC
|
Bemessungsleistung in W
|
1 W bei 70 °C
|
Genauigkeit des internen Konversionswiderstands
|
+- 10 %
|
Eigenschaft des Potentiometers
|
Linear
|
Mechanische Lebensdauer
|
50000 Zyklen
|
Ohmscher Widerstand
|
1000 Ohm
|
Material
|
Cermet
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Hauptgruppe
|
Potentiometer
|
Produktgruppe
|
Potentiometer, Drehknopf
|
Beschriftungsfarbe
|
Weiß
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
105,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,529 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|