|
|
|
XB5KS2B8
Buzzer, Summer, Harmony XB5, Kunststoff, beleuchtet, gelb, 22mm, 90dB, 24V ACDC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Melder
|
Blendenmaterial
|
Kunststoff
|
Montagedurchmesser
|
22 mm
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Gelb
|
Zusatzmerkmale
Art des Versorgungsstromkreises
|
AC/DC
|
Versorgungsfrequenz
|
50/60 Hz
|
Signaltyp
|
Kontinuierlicher oder intermittierender Ton
|
Noise level
|
90 dB 6,8 kHz 0,1 m +/-10 %
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
9000000 Pa bei 80 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Höhe
|
29 mm
|
Breite
|
29 mm
|
Tiefe
|
55 mm
|
Produktgewicht
|
0,024 kg
|
Stromaufnahme
|
<= 58 mA
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V +/-10 %
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 60536
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 4X
NEMA 13
|
Normen
|
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
IEC 60529
IEC 62262
IEC 50102
|
Produktzertifizierungen
|
UL-gelistet
CSA
BV
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
27 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,7 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
3200
|
VPE 3 Höhe
|
70 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
60 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
111,4 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|