|
|
|
XB6ECV4JP
Monolithic pilot light, Harmony XB6E, square Ø 16, IP65, red, integral LED 12VDCpolarised, connector
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 10, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB6E
|
Tipo de produto ou componente
|
Luz piloto monolítica
|
Nome abreviado do equipamento
|
XB6E
|
Material do aro
|
Plástico
|
Diâmetro de montagem
|
16 mm
|
Venda por quantidade indivisível
|
5
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Quadrado
|
Cor da tampa/operador ou lente
|
Vermelho
|
Fonte de luz
|
LED integral
|
Alimentação do bloco luminoso
|
Directo
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12 V CC polarizado
|
Complementar
Peso líquido
|
0,006 kg
|
Categoria de sobretensão
|
IIem conformidade com IEC 60536
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Marcação
|
CE
|
Ligações - terminais
|
Isolado faston 2,8 x 0,5 mm
Terminal de solda, capacidade de aperto: <= 0.75 mm² AWG 19
Tomada de ligação rápida
|
Binário de aperto
|
0,6…1 N.m
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
2,5 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Tipo de sinalização
|
Estável
|
Consumo de corrente
|
10 mA
|
Vida útil
|
30000 h
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…55 °C
|
Grau de protecção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60529
|
Normas
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C 852
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
cURus
CCC
|
Resistência a vibrações
|
1 mm (f= 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
10 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,8 cm
|
Package 1 Width
|
7,3 cm
|
Package 1 Length
|
18,5 cm
|
Package 1 Weight
|
9,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
2,8 cm
|
Package 2 Width
|
7,3 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
46,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
685,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|