Schneider-Electric
 
XB7NT844 Bild- scope
XB7NT844
Not-Halt/Not-Aus-Taster, Harmony XB7, Monoblock, Kunststoff, Ø22mm, rot, Zugentriegelung, 2Ö, Schraubklemme
EAN Code EAN Code: 
3606480465628
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB7
Produkt- oder Komponententyp Not-Aus-Drucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts XB7
Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare Menge 10
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Verriegelung
Rückstellung Gegentakt
Betriebsprofil Rot Pilz Ø 40 mm, unbeschriftet
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2 Ö
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, 1 x 0,34-2 x 2,5 mm² ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
Gerätedarstellung Gerät in Monoblockausführung
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 40 mm
CAD-Gesamthöhe 40 mm
CAD-Gesamttiefe 72 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (21-22)Ö
(13-14)NC
Produktgewicht 0,035 kg
Gerätemontage Befestigungsbohrung - Durchmesser: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 entspricht IEC 60947-1
Befestigungsmitte >= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Metall - Dicke: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Kunststoff - Dicke: 2…6 mm
Befestigungsmodus Feststellmutterunter Schraubenkopf: 2…2,4 Nm
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Verwendung der Kontakte Standard
Positive Öffnung Mit entspricht IEC 60947-5-1 appendix K
Mechanische Lebensdauer 100000 Zyklen
[M] Anzugsdrehmoment 0,8…1,2 Nm entspricht IEC 60947-1
Schraubenkopfform Kreuzweise kompatibel mit JIS Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher
Kurzschlussschutz 4 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-1
[Ie] Betriebsbemessungstrom 0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1
0,22 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1
0,75 A bei 240 V, AC-15, C300 entspricht IEC 60947-5-1
1,5 A bei 120 V, AC-15, C300 entspricht IEC 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen, DC-13, 0,3 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <216000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 0,03 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <216000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 0,09 A bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <108000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Elektrische Zuverlässigkeit Λ < 5 x 10exp(-7) bei 17 V und 5 mA entspricht IEC 60947-5-4
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP20 (Rückseite) entspricht IEC 60529
IP65 (Vorderseite) entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 12 entspricht UL 50
NEMA 3 entspricht UL 50
Normen CSA C22.2 Nr. 14
ISO 13850
IEC 60947-5-5
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60364-5-53
IEC 60947-1
Produktzertifizierungen GOST
CCC
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 45,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 15,0 cm
VPE 2 Gewicht 452,0 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 15 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 2,504 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months