|
|
|
XBH1AA0G4
7-Segmentanzeige, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, schwarz, LED Anzeige grün, 4-stellig, 4-20mA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anzeigemodul
|
Anzeigestellen
|
4 Ziffer(n) - 14 mm höhenmäßig
|
Zusatzmerkmale
Displaytyp
|
7-Segment-LED
|
Anzeigefarbe
|
Grün
|
Bildschirmprojektion
|
-999 bis 9999
|
Genauigkeit
|
+/- 0,15 % des Messbereichs + 1 Ziffer
|
Vollwellen-Ausgangstyp
|
2 x MOSFET-Leistung
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
30 V DC
|
Diskreter Ausgangsstrom
|
0,5 A
|
Helligkeit
|
Fest
|
Analoger Eingangsbereich
|
4 - 20 mA DC
|
Max. Spannungsabfall
|
6 V
|
Temperaturabweichung
|
50 ppm/°C
|
Montagedurchmesser
|
22,5 mm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Federklemmen, 1 x 0,2 - 1 mm² (AWG 24-AWG 17)
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Flammenfestigkeit
|
UL94-V1
|
Anzugsdrehmoment
|
1,3 Nm +/- 0,2 Nm
11,5 lb.in +/- 1,8 lb.in
|
Breite
|
51,5 mm
|
Höhe
|
29,5 mm
|
Tiefe
|
78,2 mm
|
Produktgewicht
|
0,032 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP65 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
|
Normen
|
IEC 61326-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
67,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
62
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,685 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|