Schneider-Electric
 
XBTZGPEN Billede - scope
XBTZGPEN
TOUCH PEN STYLUS REPLACEMENT PACK
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Magelis XBTGH"
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Tilbehør/reservedele type Touchscreen stylus
Tilbehør/reservedele betegnelse Touchscreen stylus
Tilbehør/reservedele anvendelse Advanced hand-held panel
Antal pr. Sæt Sæt med 5
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,0 cm
Pakke 1 Længde 10,5 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Pakke 1 Vægt 22,0 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 1,4 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
California Proposition 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
Garanti
Garanti 18 months