Schneider-Electric
 
XCKJ10559H29 Bild- scope
XCKJ10559H29
XCKJ Pos.sch. PolyamidstabØ 6 mm, 1Ö+1S, Sprungf., M20
EAN Code EAN Code: 
3389110354621
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCKJ
Sensordesign Form D entspricht CENELEC EN 50041
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Drehkopf
Material Metall
Gehäusematerial Zamak
Material des Frontelements Zamak
Befestigungsmodus An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Runder Stangenhebel mit Federrückstellung thermoplastisch runde Stange 6 mm, L = 200 mm
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 1 oder 2 programmierbare Richtungen
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für M20 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7…13 mm
Anzahl der Pole 2
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
Kontaktisolationsform Zb
Anzahl der Schritte 1
Positive Öffnung Ohne
Minimales Auslösedrehmoment 0,25 Nm
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1,5 m/s
[Ie] Betriebsbemessungstrom 3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 10 A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Mechanische Lebensdauer 30000000 Zyklen
Breite 40 mm
Höhe 77 mm
Tiefe 44 mm
Produktgewicht 0,485 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)S
(21-22)Ö
Montage
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Beschichtung TH
Produktzertifizierungen CCC
CSA
UL
Normen UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60204-1
CENELEC EN 50041
IEC 60204-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,200 cm
VPE 1 Breite 5,700 cm
VPE 1 Länge 20,700 cm
VPE 1 Gewicht 482,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 14
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 7,162 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months