|
|
|
XCRA15
XCRA Pos.sch., Rollenhebel mit Kunststoffrolle, Rückstellung, 2x 1Ö+1S
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OsiSense XC
|
Name der Reihe
|
Sonderformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalter
|
Produktspezifische Anwendung
|
Für Anwendungen in Hebe- und Fördertechnik
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XCR
|
Sensordesign
|
-
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Typ des Frontelements
|
Drehkopf
|
Material
|
Metall
|
Befestigungsmodus
|
An dem Gehäuse
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Drehachse
|
Operatortyp
|
Rollenhebel mit Federrückstellung thermoplastisch groß
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
|
Anzahl der Pole
|
4
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2 x (1Ö+1S)
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Kontaktblock pro Richtung (Steuerkreis)
|
2 pro Richtung
|
Positive Öffnung
|
Mit
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Zinklegierung
|
Schalterbetätigung
|
Durch Betätiger nicht festgelegter Form
|
Kabeleinführung
|
1 Kabeleinführung für Pg 13,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 9…12 mm entspricht NF C 68-300
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Anzahl der Schritte
|
1
|
Minimales Drehmoment für Positivöffnung
|
0,75 Nm
|
Minimales Auslösedrehmoment
|
0,45 Nm
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/min
|
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
|
1,5 m/s
|
Maximaler Versetzungswinkel
|
-55 °
55 °
|
Kontaktcodebezeichnung
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht VDE 0110
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 24 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 48 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Breite
|
85 mm
|
Höhe
|
95 mm
|
Tiefe
|
75 mm
|
Produktgewicht
|
1,155 kg
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(13-14)S
(21-22)Ö
|
Montage
Stoßfestigkeit
|
68 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
9 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP54 entspricht IEC 60529
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Beschichtung
|
TC
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
CSA
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
NF C 79-130
CSA C22.2 Nr. 14
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
21,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,081 kg
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,868 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
103,600 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|