Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de segurança XCS
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de segurança
|
Nome do componente
|
XCSLF
|
Design
|
Esbelto
|
Material
|
Metal
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça do torrente accionada por chave
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 NF + 1 NA
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta, ruptura antes do fecho
|
Tipo solenóide contactos e composição
|
2 NF + 1 NA abertura lenta, ruptura antes do fecho)
|
Bloqueio electromagnético
|
Pelo botão cabeça de cogumelo virar para desbloquear emergência
Bloqueio na desactivação e desbloqueio na activação do solenóide
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
24 V - 15...10 %
|
Diâmetro exterior do cabo
|
7…13 mm
|
Ligação elétrica
|
Conector macho M23, 19 pinos
|
Número de pólos
|
3
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Com interbloqueio, bloqueio por solenóide
|
Sinalização local
|
Paraatuador retirado 1 LED(laranja)
Paraactuador inserida e bloqueada 1 LED(verde)
|
Tensão do circuito de sinalização
|
24 V
|
Abertura positiva
|
Com contacto NC
|
Tipo de tensão de alimentação
|
CA / CC
|
Frequência de fornecimento
|
50/60 Hz
|
Factor de carga
|
1
|
Tipo do circuito de sinalização
|
CA / CC
|
Durabilidade mecânica
|
30000 ciclos
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,01 m/s
|
Velocidade de actuação máxima
|
0,5 m/s
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
1,5 A a 24 V, AC-15em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,22 A a 24 V, DC-13em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
4 A
|
Corrente de carga máxima
|
<= 15 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
60 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1
50 Vem conformidade com UL 508
50 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
0,8 kVem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
Corrente de comutação mínima
|
10 mA a 20 °C
|
Tensão de comutação mínima
|
17 V
|
Proteção contra curto-circuitos
|
4 A fusível do cartucho tipo gG (gl)
6 A tipo rápido
|
Maximum actuator forcible withdrawal rtc
|
3000 N
|
Minimum actuator force for extraction
|
20 N
|
Resistência a impacto mecânico
|
9,6 J contra a partição
6,4 J sem partição
|
Maximum operating rate
|
10 cyc/mn para uma durabilidade máxima
|
Nível de segurança
|
Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Pode atingir SIL 3em conformidade com EN/IEC 61508
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 5500000 valor dado para um tempo de vida de 20 anos limitado por desgaste mec. ou cont.
|
Material do corpo
|
Zamak
|
Material da cabeça
|
Zamak
|
Profundidade
|
113 mm
|
Altura
|
225 mm
|
Largura
|
44 mm
|
Peso líquido
|
1,1 kg
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 62061
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 13849-1
|
Certificações de produtos
|
TÜV
UL
CSA
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
10 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe Iem conformidade com EN/IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP65 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP65
|