|
|
|
XGHB211345
XG RFID Elektronischer Datenträger - 13,56 MHz - zylindrisch M18 - 256 Byte
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Elektronischer Datenträger
|
Name der elektronischen RFID-Tags
|
XGHB
|
RFID-Frequenz
|
13,56 MHz
|
Design
|
Zylindrisch M18
|
Speicherkapazität
|
256 B
|
Zugehörige intelligente Antenne
|
XGCS
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
18 mm mit XGCS49
20 mm mit XGCS89
20 mm mit XGCS85
|
Außenabmessungen
|
M18 x 1 x 12
|
Menge pro Satz
|
Satz à 5
|
Lesedauer
|
12 + 0,825 x (Anzahl 16 Bit-Worte) ms
|
Schreibdauer
|
19 + 4,1 x (Anzahl 16 Bit-Worte) ms
|
Schutzart (IP)
|
IP68
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Zusatzmerkmale
Speichertyp
|
EEPROM
|
Speicherbetrieb
|
Lesen/Schreiben
|
Anzahl von Lesezyklen
|
Unbegrenzt
|
Anzahl von Schreibzyklen
|
100.000 bei -25…70 °C
2500000 bei 30 °C
|
Maximale lineare Geschwindigkeit mit "Auto Lese- / Schreibfunktion"
|
1,8 m/s mit XGCS49 (eine Seriennummer lesen)
0,6 m/s mit XGCS49 (ein Wort lesen)
0,2 m/s mit XGCS49 (10 Worte lesen oder schreiben)
3,2 m/s mit XGCS89 (eine Seriennummer lesen)
1,1 m/s mit XGCS89 (ein Wort lesen)
0,6 m/s mit XGCS89 (10 Worte lesen oder schreiben)
3,2 m/s mit XGCS85 (eine Seriennummer lesen)
1,1 m/s mit XGCS85 (ein Wort lesen)
0,6 m/s mit XGCS85 (10 Worte lesen oder schreiben)
|
Datenspeicherdauer
|
10 Jahr(e)
|
Material
|
PBT (Polybutylenterephthalat)
|
Produktgewicht
|
0,02 kg
|
Montage
Normen
|
ISO 15693
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 mm entspricht EN 60068-2-6 (f = 5…29,5 Hz)
7 gn entspricht EN 60068-2-6 (f = 29,5…150 Hz)
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn entspricht EN 60068-2-27 für 11 ms
|
Schutzart (IK)
|
IK02 entspricht EN 50102
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
9,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
2,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
6,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
28,000 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
250
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
15 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1,623 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|