|
|
|
XGST2020
XG RFID Tragbares Handheld-Terminal - 13,56 MHz
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Tragbares Diagnoseterminal
|
Name der RFID-Diagnoseterminals
|
XGST
|
Prozessorname
|
CPU ARM7
|
Zusatzmerkmale
RFID-Frequenz
|
13,56 MHz
|
Verwendung des Terminals
|
Diagnose auf Kompaktstationen
Lese/Schreib-Vorgänge für Datenträger
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
5 V DC AC externer Adapter
3,7 V DC eingebaute Batterie
|
Autonomie
|
8 Std
|
Speicherbeschreibung
|
Erweiterbar USB-Memory-Stick, bis zu 2 GB
Interne Datenspeicherung Compact Flash, 2 GB
Interner Arbeitsspeicher RAM/SDRAM, 256 kB
|
Displaytyp
|
OLED Farb-Touchscreen
|
Displaygröße
|
54 x 95 mm
|
Pixelauflösung
|
480 x 272 Pixel
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED Laden
|
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen
|
USB
RS485 nicht isoliert
|
Beschriftung
|
CE
|
Produktgewicht
|
0,295 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…45 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…45 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,9 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
385,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,535 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|