|
|
|
XPSMC32ZP
Kompakter Sicherheitscontroller, 32 Eingänge, 8 Ausgänge, Modbus, Profibus
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Preventa Sicherheitstechnik
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Konfigurierbare Sicherheitssteuerung
|
Bezeichnung des Sicherheitsmoduls
|
XPSMC
|
Sicherheitsbenutzungskategorie
|
Kategorie 4 maximal entspricht EN 954-1/EN/ISO 13849-1
PLE maximal entspricht ISO 13849-1
SIL 3 maximal entspricht IEC 61508
|
Art des Starts
|
Konfigurierbar
|
Normen
|
EN 954-1/EN/ISO 13849-1
IEC 61496-1
IEC 61508
IEC 60204-1
EN 1760-1/ISO 13856-1
EN 574/ISO 13851
IEC 60947-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
TÜV
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V DC -20 - +20 %
|
Anzahl der Eingänge
|
32
|
Kommunikationsport-Protokoll
|
Modbus mit 1 RJ45 Anschluss(e), serielle Leitung, Übertragungsrate: 1.200 bps, 2.400 bps, 4.800 bps, 9.600 bps oder 19.200 bps
Profibus mit 1 SUB-D 9-polige Buchse Anschluss(e), serielle Leitung, Übertragungsrate: 12 Mbit/s
|
Sicherheitsniveau
|
Kann PL e/Kategorie 4 erreichen entspricht EN 954-1/EN/ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen entspricht IEC 61508
|
Zusatzmerkmale
Funktion des Moduls
|
Dynamische Überwachung von Hydraulikventilen an linearen Pressen
Exzenterpresse
Not-Aus-Überwachung, mit oder ohne Zeitverzögerung, 1- oder 2-kanalige Verdrahtung
Aktivieren der Schalterüberwachung, 2 oder 3 Kontakte
Fußschalterüberwachung
Überwachung von Spritzgusspressen und Blasformmaschinen
Schutztürüberwachung mit 1 oder 2 Endschaltern
Hydraulikpresse
Überwachung Magnetschalter Kategorie 4 entspricht EN/IEC 61496
Überwachung des Sicherheitsanschlags im oberen Totpunkt der Exzenterpresse Kategorie 3 entspricht EN 574/ISO 13851
Stummschaltfunktion von Lichtvorhängen
Wahlschalter
Überwachung Sicherheitsmatte
Verzögerungen Sicherheitszeit
Wellen-/Kettenbruchmonitor
Erkennung der Nullgeschwindigkeit
Überwachung Lichtvorhang Kategorie 4 entspricht IEC 61496
Zwei-Hand-Steuerung Kategorie 3 entspricht EN 574/ISO 13851
|
Synchronisationszeit zwischen den Eingängen
|
Je nach gewählter Konfiguration
|
Leistungsaufnahme in W
|
12 W
|
Eingangsschutztyp
|
Externe Sicherung 16 A
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
28,8 V
|
Max. Leitungswiderstand
|
100 Ohm <2000 m
|
Ausgangstyp
|
2 Relais, 2 Schließer (4 Schließer insgesamt) Schaltkreis(e)
Fester Zustand, 6 Schaltkreis(e), spannungsfrei
|
Ausschaltvermögen
|
180 VA Halten AC-15 C300 Relaisausgang
1800 VA Einschaltstrom AC-15 C300 Relaisausgang
|
Ausschaltvermögen
|
2 A bei 24 V für statische Ausgangsschaltung
1,5 A bei 24 V (DC-13) Zeitkonstante: 50 ms für Relaisausgang
|
Thermischer Ausgangsstrom
|
4 A für beide Ausgänge gleichzeitig
6 für 1 Ausgang und 2 für den anderen für Relaisausgang
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
16 A für Relaisausgang
6,5 A für statische Ausgangsschaltung
|
Zugehörige Absicherung
|
16 A gL für Stromversorgung
4 A gL für Relaisausgang
6 A flinke Feinsicherung für Relaisausgang
|
Min. Ausgangsstrom
|
10 mA für Relaisausgang
|
Min. Ausgangsspannung
|
17 V für Relaisausgang
|
[tA] Antwortzeit
|
Konfigurierbar: 20 ms oder 30 ms mit Software XPSMCWIN
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
300 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 Teil 1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV Überspannungskategorie III entspricht IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 Teil 1
|
Zugriffsmethode
|
Slave
|
Austauschgröße
|
14 Worte
|
Anzahl der Adressen
|
1…125 für Profibus
1…247 für Modbus
|
Parität
|
Gerade für Modbus
Nein für Modbus
Ungerade für Modbus
|
Datenformat
|
1 Startbit/8 Datenbits
1 Stoppbit gerade oder ungerade
2 Stoppbits ohne Parität
RTU-Modus (Remote Terminal Unit)
|
Unterstützte Modbus-Funktion
|
01: 8-bit Ausgangsdaten/32-bit Eingangsdaten
02: 32-bit Eingangsdaten/8-bit Ausgangsdaten
03: Informationen und Fehlermeldungen
|
Lokale Signalisierung
|
48 LEDs
|
Montagehalterung
|
Montageplatte
|
Tiefe
|
153 mm
|
Höhe
|
151,5 mm
|
Breite
|
74 mm
|
Produktgewicht
|
0,84 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,288 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,560 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|