Schneider-Electric
 
XPSMCSCY Bild- scope
XPSMCSCY
AnschlusSchraubabel für serielle Modbus-Schnittstelle, 1 RJ45/1 SUB-D 25, 0,3m
EAN Code EAN Code: 
3389119012317
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Preventa Sicherheitstechnik
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp Verbindungsleitung
Produktkompatibilität XPSMF3522 + XPSMFADAPT
TSXSCY21601
XPSMF3022 + XPSMFADAPT
Zubehör / Zielkategorie Premium-Modul
Kompakt-PLC + Adapter
Kompatible Produktfamilie Preventa XPS MF
Preventa XPS MC, XPS MP
Kabellänge 0,3 m
Elektrische Verbindung 1 Stecker - RJ45 für SPS-seitig
1 Stecker - SUB-D 25 für modulseitig
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,700 cm
VPE 1 Breite 10,000 cm
VPE 1 Länge 16,000 cm
VPE 1 Gewicht 62,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 947,000 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months