|
|
|
XPSUAF33AP
Sicherheitsrelais, Harmony XPSU, 6Funktionen, 1Kreis, PLe/Kat4/SIL3, 3S, Diagnose, 48-240VAC/DC, Schraub
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Sicherheitsautomatisierung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherheitsmodul
|
Bezeichnung des Sicherheitsmoduls
|
XPSUAF
|
Anwendung des Sicherheitsmoduls
|
Überwachung antivalenter Kontakte
Für Überwachung von Not-Halt, Schutztür und Lichtvorhang
|
Funktion des Moduls
|
Not-Halt mit 2 Ö
Schutztürüberwachung mit 1 oder 2 Endschaltern
Überwachung von 2 PNP-Sensoren
Überwachung Magnetschalter
Überwachung Lichtvorhang
RFID-Sicherheitsschalter
Überwachung einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS/ESPE)
Näherungsschalterüberwachung
|
Sicherheitsniveau
|
Kann PL e/Kategorie 4 erreichen entspricht ISO 13849-1
Kann SILCL 3 erreichen entspricht IEC 62061
Kann SIL 3 erreichen entspricht IEC 61508
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
MTTFd > 30 Jahre entspricht ISO 13849-1
Dcavg >= 99 % entspricht ISO 13849-1
PFHd = 1,61E-09 entspricht ISO 13849-1
HFT = 1 entspricht IEC 62061
PFHd = 1,61E-09 entspricht IEC 62061
SFF > 99% entspricht IEC 62061
HFT = 1 entspricht IEC 61508-1
PFHd = 1,61E-09 entspricht IEC 61508-1
SFF > 99% entspricht IEC 61508-1
Typ = B entspricht IEC 61508-1
|
Stromkreistyp
|
Öffnerpaar
PNP-Paar
Antivalentes Paar
OSSD-Paar
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Abnehmbare Schraubklemmleiste, 0,2 - 2,5 mm² starr oder flexibel
Abnehmbare Schraubklemmleiste, 0,25 - 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse Einzelader
Abnehmbare Schraubklemmleiste, 0,2 - 1,5 mm² starr oder flexibel Doppelader
Abnehmbare Schraubklemmleiste, 2x 0,25-1 mm² flexibel mit Aderendhülse ohne Aderendhülse, mit Isolierkragen
Abnehmbare Schraubklemmleiste, 2x 0,5-1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse mit Aderendhülse, mit Isolierkragen
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
48-240 V AC/DC -10 - +10 %
|
Zusatzmerkmale
Synchronisationszeit zwischen den Eingängen
|
0,5 s
2 s
4 s
|
Art des Starts
|
Automatisch/manuell/überwacht
|
Leistungsaufnahme in W
|
3,0 W 48 V DC
|
Leistungsaufnahme in VA
|
6,5 VA 240 V AC 50/60 Hz
|
Eingangsschutztyp
|
Intern, elektronisch
|
Sicherheitsausgänge
|
3 S
|
Sicherheitseingänge
|
2 Sicherheitseingang 24 V DC 5 mA
|
Maximaler Drahtwiderstand
|
500 Ohm
|
Eingangs-Kompatibilität
|
Öffnerkreis entspricht ISO 14119
Positionsschalter entspricht ISO 14119
Mechanischer Kontakt entspricht ISO 14119
Öffnerkreis entspricht ISO 13850
Antivaltenes Paar entspricht ISO 14119
OSSD-Paar entspricht IEC 61496-1-2
3-polige PNP-Näherungsschalter
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
5 A AC-1 für Relais-Schließerkontakt
3 A AC-15 für Relais-Schließerkontakt
5 A DC-1 für Relais-Schließerkontakt
3 A DC-13 für Relais-Schließerkontakt
|
Steuerausgänge
|
3 Ein/Aus konfigurierbar gepulster Ausgang
|
Eingangs-/Ausgangstyp
|
Gepulster Halbleiterausgang für Diagnose 24 V DC, 20 mA Z1, nicht sicherheitsrelevant
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
8 A
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG für Schließerrelais Ausgangskreis entspricht IEC 60947-1
|
Min. Ausgangsstrom
|
10 mA für Relaisausgang
|
Min. Ausgangsspannung
|
15 V für Relaisausgang
|
Max. Reaktionszeit bei geöffnetem Eingang
|
20 ms
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV Überspannungskategorie II entspricht IEC 60947-1
|
Lokale Signalisierung
|
LED (grün) für Strom EIN
LED (rot) für Fehler
LED (gelb) für Start
LED (gelb) für Sicherheitsstatus
LED (gelb) für Sicherheitseingang S12
LED (gelb) für Sicherheitseingang S22
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Tiefe
|
120 mm
|
Höhe
|
100 mm
|
Breite
|
22,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,200 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 Norm der funktionalen Sicherheit
IEC 61508-2 Norm der funktionalen Sicherheit
IEC 61508-3 Norm der funktionalen Sicherheit
IEC 61508-4 Norm der funktionalen Sicherheit
IEC 61508-5 Norm der funktionalen Sicherheit
IEC 61508-6 Norm der funktionalen Sicherheit
IEC 61508-7 Norm der funktionalen Sicherheit
ISO 13849-1 Norm der funktionalen Sicherheit
IEC 62061 Norm der funktionalen Sicherheit
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
cULus
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529 (Klemmen)
IP40 entspricht IEC 60529 (Gehäuse)
IP54 entspricht IEC 60529 (Installationsbereich)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % nicht kondensierend
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
286,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,293 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|