Finden Sie Lösungen von Schneider Electric aus den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung sowie Steuerungs- und Automatisierungstechnik in einer optimierten Katalogstruktur mit Preisverzeichnis (Preise gültig in Deutschland ab 01. Januar 2024).
Harmony XPS modules de sécurité basiques et universels avec fonctions de sécurité prédéfinies - Français- Février 2024
French
2024-06-15
Zertifikat
Harmony XPSU 48V-240V, Certificate, KC, KCC, Radio
Video - An Sicherheitsrelais XPSU die Kontakterweiterung seitlich anrasten
Sicherheitsrelais haben eine definierte Anzahl an sicheren Relaisausgängen. Reicht diese Anzahl in einer Anwendung nicht aus, so musste bisher eine Kontakterweiterung mit dem Sicherheitsrelais über eine umfangreiche Verdrahtung realisiert werden. Dieser Aufwand entfällt bei den entsprechenden Harmony Sicherheitsrelais XPSU dank eines seitlichen Steckverbinders. Damit wird die Kontakterweiterung XPSUEP einfach seitlich ans Sicherheitsrelais XPSU angesteckt, ohne dass eine Verdrahtung notwendig ist. So einfach und schnell lässt sich die Anzahl der Schaltausgänge erweitern.
Video - Verriegelungsband schützt die Einstellungen des Sicherheitsrelais
Um die Einstellungen an den frontseitigen Drehschaltern der Sicherheitsrelais Harmony XPS gegen unbefugte Veränderungen oder Manipulation zu schützen, lässt sich die Klarsichtabdeckung mit einem nummerierten Verriegelungsband gegen Öffnen schützen. Wie bei einem Kabelbinder wird das Band durch die Öse gezogen, so dass die Abdeckung nicht mehr geöffnet werden kann und die Einstellungen geschützt sind. Dank der eindeutigen Nummer kann der Schutz auch dokumentiert werden.
Video - Einstellmöglichkeiten des universellen Sicherheitsrelais XPSUAF mit Kontakterweiterung XPSUEP
Mit den beiden frontseitigen Drehschaltern am Sicherheitsrelais lässt sich einfach die benötigte Sicherheitsfunktion und Startbedingung einstellen. In dem Video werden die jeweiligen Möglichkeiten des Sicherheitsschaltgeräts XPSUAF in Verbindung mit der Kontakterweiterung XPSUEP vorgestellt.
Video - Per QR-Code zu Daten der Sicherheitsrelais XPS
Sie öffnen einen Schaltschrank und die Unterlagenmappe ist verschwunden! Wie kommen Sie an Produktinformationen der installierten Geräte? Bei den Harmony Sicherheitsrelais XPSB und XPSU von Schneider Electric brauchen Sie nur den frontseitigen QR-Code mit ihrem Smartphone scannen und schon erhalten Sie neben den technischen Daten auch die Anleitungen und Zertifikate in vielen Sprachen direkt angezeigt.
Video - Vorstellung der qualifizierten Diagnose der Sicherheitsrelais XPSU
Dank der qualifizierten Diagnose übertragen die universellen Sicherheitsrelais XPSU kontinuierlich Zustandsdaten über eine einfache Drahtverbindung an den Standardeingang einer SPS. In der Animation wird an einem Not-Halt in Verbindung mit einem Sicherheitsschaltgerät diese Diagnose dargestellt.
Video - Einstellmöglichkeiten des universellen Sicherheitsrelais XPSUAF mit Kontakterweiterung XPSUEP
Mit den beiden frontseitigen Drehschaltern am Sicherheitsrelais lässt sich einfach die benötigte Sicherheitsfunktion und Startbedingung einstellen. In dem Video werden die jeweiligen Möglichkeiten des Sicherheitsschaltgeräts XPSUAF in Verbindung mit der Kontakterweiterung XPSUEP vorgestellt.
Video - Vorstellung der qualifizierten Diagnose der Sicherheitsrelais XPSU
Dank der qualifizierten Diagnose übertragen die universellen Sicherheitsrelais XPSU kontinuierlich Zustandsdaten über eine einfache Drahtverbindung an den Standardeingang einer SPS. In der Animation wird an einem Not-Halt in Verbindung mit einem Sicherheitsschaltgerät diese Diagnose dargestellt.
Benutzerhandbuch
Preventa XPS Universal - XPSUAF Module de sécurité, Guide de l'utilisateur
Safety Chain Solutions Preventa XPSU SISTEMA library
English
2024-06-15
Safety Chain Solutions Preventa XPSU SISTEMA library
SISTEMA library file with the latest Safety Chain Solutions for Preventa XPS Universal offer
Safety Chain Solutions Preventa XPSU SISTEMA library
English
2024-06-15
Safety Chain Solutions Preventa XPSU SISTEMA library
SISTEMA library file with the latest Safety Chain Solutions for Preventa XPS Universal offer
Software - Hotfix & Patch
Function Block file
English
2024-06-15
Function Block file
English
2024-06-15
Broschüre
Universelle Sicherheitsrelais Preventa XPSU: Die Innovation für Ihre Sicherheitsanwendungen
German
2024-06-15
Universelle Sicherheitsrelais Preventa XPSU: Die Innovation für Ihre Sicherheitsanwendungen
Die universellen Sicherheitsrelais Preventa XPSU liefern mehr als 40 verschiedene Meldungen zu aufgetretenen Ereignissen an einen digitalen Eingang der Maschinensteuerung. Und das über eine einzige festverdrahtete Verbindung. Der steigenden Nachfrage nach qualifizierten Diagnoseinformationen – auch für einfache Maschinen – wird somit Rechnung getragen.
Universelle Sicherheitsrelais Preventa XPSU: Die Innovation für Ihre Sicherheitsanwendungen
German
2024-06-15
Universelle Sicherheitsrelais Preventa XPSU: Die Innovation für Ihre Sicherheitsanwendungen
Die universellen Sicherheitsrelais Preventa XPSU liefern mehr als 40 verschiedene Meldungen zu aufgetretenen Ereignissen an einen digitalen Eingang der Maschinensteuerung. Und das über eine einzige festverdrahtete Verbindung. Der steigenden Nachfrage nach qualifizierten Diagnoseinformationen – auch für einfache Maschinen – wird somit Rechnung getragen.
Entsorgungsinformation
XPS... Preventa Safety Modules - Universal Range, Product End of Life Instructions
English
2024-06-15
XPS... Preventa Safety Modules - Universal Range, Product End of Life Instructions
English
2024-06-15
CAD
Preventa module Cat.1 Cat.4 potential features free XPSUAF 2*XPSUAF NC/NC, + NO/NC PNP/NPN, enabling & safety movement PNP/PNP mat 24vac/dc 48-230vac/dc screw - 3D CAD
SILENT
2024-06-15
Preventa module Cat.1 Cat.4 potential features free XPSUAF 2*XPSUAF NC/NC, + NO/NC PNP/NPN, enabling & safety movement PNP/PNP mat 24vac/dc 48-230vac/dc screw - 3D CAD