|
|
|
XS508B1PAL2
XS5-Indu. Näher.sch. M8, L33mm, Edels., Sn 1,5mm, 12-24 V DC, 2m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Sensortyp
|
Induktiver Näherungssensor
|
Geräteanwendung
|
-
|
Bezeichnung des Sensors
|
XS5
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M8
|
Größe
|
33 mm
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Versenkt montierbar
|
Bündig montierbar
|
Material
|
Metall
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Nennschaltabstand
|
1,5 mm
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S
|
Typ des Ausgangsstroms
|
DC
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
2 m
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Schaltleistung in mA
|
<= 200 mA DC mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Gewindetyp
|
M8 x 1
|
Erfassungsfläche
|
Vorne
|
Material der Vorderseite
|
PPS
|
Gehäusematerial
|
Edelstahl 303
|
Betriebszone
|
0…1,2 mm
|
Differenzialstrecke
|
1-15 % von Sr
|
Zusammensetzung des Kabels
|
3 x 0,11 mm²
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…36 V DC
|
Taktfrequenz
|
<= 5000 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2 V (geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 10 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
10 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,1 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
0,1 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Gewindelänge
|
25 mm
|
Länge
|
33 mm
|
Produktgewicht
|
0,035 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
37,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
44
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,355 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
352
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
34,620 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|