Schneider-Electric
 
XUSL2E30H046N Bild- scope
XUSL2E30H046N
XUSL Typ 2, Handschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=460mm, R=30mm
EAN Code EAN Code: 
3389119618526
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt- oder Komponententyp Sicherheitslichtvorhang Typ 2
Kurzbezeichnung des Geräts XUSL2E
Ausgangstyp 2 Sicherheitsausgänge OSSD PNP-Transistor (Lichtbogen-Unterdrückung)
Produktspezifische Anwendung Für den Handschutz
Auflösung [R] 30 mm
[Sn] Nennschaltabstand 0…12 m nach Verkabelung
0…4 m nach Verkabelung
Schutzfeldhöhe [Hp] 460 mm
Anzahl von Strahlen 23
Art des Starts / Neustarts Automatisch
Manuell
Externe Überwachung von Geräten Ausgewählt durch Verkabelung
Zusatzmerkmale
Erkennungssystem Sender-Empfänger-System
[tA] Antwortzeit 8 ms
Bausatz-Zusammensetzung Verstellbare Montagehalterung(en)
1 Empfänger
1 Sender
1 Benutzerhandbuch mit Konformitätszertifikat auf CD-ROM
[EAA] effektiver Öffnungswinkel 5 ° bei 3 m
Emission IR LED 950 nm
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC +/-20 %
Versorgung Stromversorgung entspricht IEC 61496-1
Stromversorgung entspricht IEC 60204-1
[Ie] Betriebsbemessungstrom 2 A
Leistungsaufnahme 42 mA Nulllast Sender
83 mA Nulllast Empfänger
42 mA Sender
900 mA mit Höchstlast Empfänger
Ausgangsstromgrenzen 0,4 A für Sicherheitsausgänge OSSD
Ausgangsspannung 24 V
Typ des Ausgangsstroms DC
Maximaler Spannungsabfall <0,5 V
Lokale Signalisierung 1 mehrfarbig LED Sender
2 zweifarbig LEDs Empfänger
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12 5-polig Sender
1 Stecker M12 8 Stifte Empfänger
Funktion verfügbar Test
Dämpfung durch externes Safety-Modul XPSLCMUT1160
LED-Anzeige der Betriebsarten und Fehler
Beschriftung CE
Material Aluminium: Gehäuse
Polykarbonat: Frontplatte
Polypropylen: Verschlusskappen
Gehäusefarbe Rot RAL 3000
Befestigungsmodus Mit Befestigungswinkeln
Produktgewicht 1 kg
Angebotstyp Standard-Distanz
Montage
Richtlinien 98/37/EWG - Maschinen
89/655/EWG - Arbeitsmittel
89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen cULus
TÜV
CE
Sicherheitsstufe (korrekt verkabelt) Type 2 entspricht IEC 61496-1
Kategorie 2 entspricht ISO 13849-1
SIL 1 entspricht IEC 61508
SILCL 1 entspricht IEC 62061
PL = c entspricht ISO 13849-1
Optische Charakteristik Resistenz gegen Lichtstörungen entspricht IEC 61496-2
Missionszeit 20 Jahr(e)
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit PFHd = 3,30E-8 1/h entspricht IEC 61508
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C
-30…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
-35…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 % ohne Kondensation
Schutzart (IP) IP65
IP67
Stoßfestigkeit 10 Gn für 16 ms entspricht IEC 61496-1
Vibrationsfestigkeit 0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 61496-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,200 cm
VPE 1 Breite 19,800 cm
VPE 1 Länge 54,600 cm
VPE 1 Gewicht 1,905 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,432 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months