|
|
|
XUSZSM4B
Säule F für Sicherheits-Lichtvorhang XUSL4M Body 4 Strahl
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Befestigungssäule
|
Angebotstyp
|
Ohne Spiegel
|
Produktkompatibilität
|
XUSL4M.4B....
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Sicherheitslichtvorhang Typ 4 mit integrierter Muting-Funktion
|
Zusatzmerkmale
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…55 °C
-30…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
-22…158 °F
|
Höhe der Säule
|
1330 mm
|
Höhengeschützt
|
910 mm
|
Produktgewicht
|
4 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
143,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,48 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|