Schneider-Electric
 
XVBC2B5 Bild- scope
XVBC2B5
Leuchtelement, Dauerlicht, orange, 24 V AC DC
EAN Code EAN Code: 
3389110144444
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XVB Universal
Produkt- oder Komponententyp Anzeigeleiste
Typ der Anzeigeeinheit Beleuchtete Einheit
Signaltyp Stetig leuchtend
Montagedurchmesser 70 mm
Komponentenname XVBC
Material Polykarbonat
Lichtquelle Integrierte LED, orange
Lampentyp Geschützte LED
[UH,nom] Nennhilfsspannung 24 V AC/DC
Zusatzmerkmale
Bauweise Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten,<= 1 x 1,5 mm² mit Kabelende
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V entspricht IEC 60947-1
Nennspannungsgrenze 0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
Leistungsaufnahme < 47 mA AC/DC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-1
CAD-Gesamtbreite 70 mm
CAD-Gesamthöhe 63 mm
CAD-Gesamttiefe 70 mm
Produktgewicht 0,15 kg
Montage
Verschmutzungsgrad 2
Produktzertifizierungen CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Normen IEC 60947-5-1
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140
Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529
IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) Type 4X entspricht UL (Innenraum)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8 cm
VPE 1 Breite 8 cm
VPE 1 Länge 9,2 cm
VPE 1 Gewicht 136 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 5,554 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 288
VPE 3 Höhe 80 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 60 cm
VPE 3 Gewicht 53,372 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months