|
|
|
XVBC4M3
Leuchtelement, Blinklicht, grün, 48-230V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVB Universal
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anzeigeleiste
|
Typ der Anzeigeeinheit
|
Beleuchtete Einheit
|
Signaltyp
|
Blitzlicht
|
Montagedurchmesser
|
70 mm
|
Komponentenname
|
XVBC
|
Material
|
Polykarbonat
|
Lichtquelle
|
Ohne Leuchtmittel, grün
|
Lampentyp
|
Glühlampe mit BA 15d Sockel
Geschützte LED
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
48 - 230 V AC
|
Zusatzmerkmale
Bauweise
|
Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen
|
Max. Verlustleistung in W
|
7 W
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten,<= 1 x 1,5 mm² mit Kabelende
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC 60947-1
|
Nennspannungsgrenze
|
0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
Blitzfrequenz
|
1 Hz
|
CAD-Gesamtbreite
|
70 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
63 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
70 mm
|
Produktgewicht
|
0,16 kg
|
Montage
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C: Glühlampe
-25…50 °C: LED
|
Schutzart gegen Stromschlag
|
Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140
Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529
IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
Type 4X entspricht UL (Innenraum)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
151,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
36
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,874 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|