|
|
|
XVMB2RAGSWSB
Banco indicador com buzzer + 3 unidades iluminadas - ø 45 mm - 24 v dc
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XVM
|
Tipo de produto ou componente
|
Indicador luminoso pré-montado e pré-cablado
|
Tipo de unidade da bateria de indicadores luminosos ou indicadores
|
3 unidades iluminadas
|
Nome do componente
|
XVM
|
Fonte de luz
|
Verde super brilhante LED com BA 15d base estável sinalização
Laranja super brilhante LED com BA 15d base estável sinalização
Vermelho super brilhante LED com BA 15d base estável sinalização
|
Bloquear a luz de cor
|
Vermelho / laranja / verde
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CC
|
Tipo base do conjunto de indicadores
|
Base com besouro integrado
|
Modo de montagem
|
Horizontal
|
Complementar
Composição do kit
|
Placa de fixação de plástico
Tampa
Unidade base
|
Diâmetro de montagem
|
45 mm
|
Ligações - terminais
|
Cabos de ligação, 1 x 0,325 mm² AWG 22)
|
Marcação
|
CE
|
Suporte de montagem
|
Base
|
Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
0,2 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 Vem conformidade com IEC 60947-1
|
Limite de tensão nominal
|
0,85 ... 1,1 Unem conformidade com IEC 60947-5-1
|
Consumo de corrente
|
18 mA ligado unidade base
20 mA ligado unidade da lâmpada de flash
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Frequência da intermitência
|
0,8 Hz
|
Frequência fundamental
|
4 kHz
|
Peso líquido
|
0,251 kg
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP54 posição horizontalem conformidade com IEC 60529
|
Certificações de produtos
|
CCC
|
Normas
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…50 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 60947-1
Classe IIem conformidade com IEC 60947-5-1
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Nível de ruído
|
0…80 dB a 1 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,8 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
50,4 cm
|
Package 1 Weight
|
435 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
4,5 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
9,87 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|