|
|
|
XVUC68
Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, gelb, Blitzlicht, IP65, 24V ACDC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVU
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Modulare Signalsäule
|
Typ der Anzeigeeinheit
|
LED-Leuchtelement
|
Montagedurchmesser
|
60 mm
|
Komponentenname
|
XVU
|
Lichtquelle
|
LED, gelb
|
Geräteanwendung
|
Automobilindustrie
Verpackungsmaschine
Maschinenwerkzeuge
|
Zusatzmerkmale
Signaltyp
|
Hohes Blinken
|
Bauweise
|
Zusammenbau durch Anwender, bis zu 3 Elemente
|
Material
|
PC (Polykarbonat) V-2 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V AC/DC
|
Max. Verlustleistung in W
|
2,8 W
|
Leistungsaufnahme
|
<= 150 mA
|
Signaltyp
|
Hohes Blinken
|
Länge
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
0,085 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
CE
EAC
RCM
CCC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
163,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,759 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
192
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
40 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
31,296 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|