Schneider-Electric
 
XVUZ04 Bild- scope
XVUZ04
Direktmontageplatte, Harmony XVU, modular, 4 x M4, 60mm, schwarz, IP65, 24V ACDC, 110-240V AC
EAN Code EAN Code: 
3606480711572
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XVU
Produkt- oder Komponententyp Modulare Signalsäule
Zubehör / Teiletyp Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Komponentenname XVU
Montagedurchmesser 60 mm
Zusatzmerkmale
Anzahl der Kontakte 4
Montagehalterung Direktmontage
Produktkompatibilität Oben: AC Gehäuse
Oben: DC Gehäuse
Oben: schwenkbare Montagehalterung
Material PBT (Polybutylenterephthalat) V-0 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
PC (Polykarbonat)
Gehäusefarbe Schwarz
Anschlüsse - Klemmen Einschieben
[UH,nom] Nennhilfsspannung 24 V AC/DC
110 - 240 V AC
Länge 17 mm
Produktgewicht 0,066 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Schutzart (IP) IP65
Produktzertifizierungen CSA
CE
UL
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 9,0 cm
VPE 1 Länge 13,0 cm
VPE 1 Gewicht 170,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,652 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 192
VPE 3 Höhe 75 cm
VPE 3 Breite 40 cm
VPE 3 Länge 80 cm
VPE 3 Gewicht 57,64 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate