Schneider-Electric
 
XVUZ400 Bild- scope
XVUZ400
Montageplatte auf Aluminium-Rohr, Harmony XVU, modular, 60mm, schwarz, Höhe 400mm, 24V ACDC, 110-240V AC
EAN Code EAN Code: 
3606485433165
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XVU
Produkt- oder Komponententyp Modulare Signalsäule
Zubehör / Teiletyp Befestigungsplatte
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Komponentenname XVU
Montagedurchmesser 60 mm
Zusatzmerkmale
Polhöhe 400 mm
Montagehalterung Platte mit Stange
Produktkompatibilität Oben: AC/DC Gehäuse
Material PBT (Polybutylenterephthalat) V-0 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
PC (Polykarbonat)
Aluminium
Gehäusefarbe Schwarz
Anschlüsse - Klemmen Einschieben
[UH,nom] Nennhilfsspannung 24 V AC/DC
110 - 240 V AC
Länge 417 mm
Produktgewicht 0,236 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Schutzart (IP) IP65
Produktzertifizierungen UL
CSA
CE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 9,1 cm
VPE 1 Länge 56,7 cm
VPE 1 Gewicht 564,0 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,949 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate