|
|
|
XX9D1A1C2M12
Ultraschallsensor 80x80, Sn 1m, 4-20mA, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Sensortyp
|
Ultraschallsensor
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Bezeichnung des Sensors
|
XX9
|
Sensorausführung
|
Flache Form 80 x 80 x 34
|
Meldesystem
|
Lichttaster
|
Nennschaltabstand
|
1 m einstellbar mit externer Teach-in-Taste
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Analog
|
Verdrahtungstechnik
|
4-drahtig
|
Analoge Ausgangsfunktion
|
4 - 20 mA
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
15 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker M12 4-polig
|
[Sd] Schaltabstand
|
0,1…1 m
|
Strahlwinkel
|
7 °
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Valox
|
Material der Vorderseite
|
Epoxid
|
Gewindetyp
|
M30 x 1.5
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…28 V DC
|
Gesicherter Schaltabstand
|
0,1…1 m (Lernmodus)
|
Blind-Zone
|
0…100 mm
|
Übertragungsfrequenz
|
180 kHz
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
0,9 %
|
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt
|
-5…5 °
|
Mindestgröße von erkannten Objekten
|
Zylinderdurchmesser 50,8 mm bei 1 m
|
Status-LED
|
Unterstützung für Inbetriebnahme: 1 LED (zweifarbig)
Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Stromaufnahme
|
60 mA
|
Maximale Schaltleistung
|
350 Ohm Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Einrichten
|
Flanke mit Teach-in-Taste einstellbar
|
Max. Verzögerung zuerst
|
1200 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
250 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
250 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Produktgewicht
|
0,3 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-2
|
Produktzertifizierungen
|
cCSAus
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
318 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
13
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,125 kg
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
13
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,589 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|