|
|
|
XXR12A8KAM8
M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Empfänger, Sn 0,2m, 2S, M8
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Sensortyp
|
Ultraschall-Sensorempfänger
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Bezeichnung des Sensors
|
XXR
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M12
|
Meldesystem
|
Einweg-Lichtschranke (benötigt einen XXT12A8M12-Sender)
|
Nennschaltabstand
|
0,2 m fest
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
2S
|
Verdrahtungstechnik
|
4-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP und NPN
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker M8 4-polig
|
[Sd] Schaltabstand
|
0…0,2 m
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
ULTEM
|
Material der Vorderseite
|
Epoxid
|
Gewindetyp
|
M12 x 1
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…28 V DC
|
Gesicherter Schaltabstand
|
0…0,2 m
|
Stromaufnahme
|
50 mA
|
Maximaler Schaltstrom
|
100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Max. Spannungsabfall
|
1 V
|
Taktfrequenz
|
<= 125 Hz
|
Max. Verzögerung zuerst
|
100 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
20 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
4 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Gewindelänge
|
38 mm
|
Höhe
|
12 mm
|
Breite
|
12 mm
|
Tiefe
|
50 mm
|
Produktgewicht
|
0,011 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-2
|
Produktzertifizierungen
|
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…65 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
32,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
11
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
679,000 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|