Schneider-Electric
 
XXT12A8M8 Bild- scope
XXT12A8M8
M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sender, Sn 0,2m, M8
EAN Code EAN Code: 
3389119127974
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschall-Sensorsender
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des Sensors XXT
Sensorausführung Zylindrisch M12
Meldesystem Einweg-Lichtschranke (benötig einen Empfänger)
Nennschaltabstand 0,2 m
Material Kunststoff
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Stecker M8 4-polig
[Sd] Schaltabstand 0…0,2 m
Strahlwinkel 10 °
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial ULTEM
Material der Vorderseite Epoxid
Gewindetyp M12 x 1
Versorgungsspannungsgrenzen 10…28 V DC
Gesicherter Schaltabstand 0…0,2 m
Übertragungsfrequenz 500 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 0,79 %
Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 12 mm bei 0,2 m
Stromaufnahme 50 mA
Beschriftung CE
Gewindelänge 38 mm
Höhe 12 mm
Breite 12 mm
Tiefe 50 mm
Produktgewicht 0,011 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…65 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,1 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 9,6 cm
VPE 1 Gewicht 29,983 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 880,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months