|
|
|
XZCC8FDM40S
Buchse, M8, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung M9,5x1
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Cabling components
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verkabelungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Stecker
|
Elektrische Verbindung
|
Gerade Buchse M8, 4-polig
|
Manschettenmaterial
|
Metall
|
LED-Statusanzeige
|
Ohne
|
Kabelverbindung
|
Lötanschluss / Leiterquerschnitt <0,25 mm² / Klemmkapazität 5 mm
|
Zusatzmerkmale
Kabelverschraubungstyp
|
M9,5
|
Kabelsteckerbefestigung
|
Anschrauben
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
60 V AC
75 V DC
|
[In] Bemessungsstrom
|
4 A
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Minimaler Isolationswiderstand
|
1 GΩ
|
Kontaktwiderstand
|
5000 µOhm
|
Produktgewicht
|
0,01 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP67
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
9,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
901,000 g
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|