Schneider-Electric
 
XZCP1141L2 Bild- scope
XZCP1141L2
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M12, 4-polig, PUR 2m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389110763171
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe „General Purpose“
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Gerade Buchse M12, 4-polig
Kabelsteckerbefestigung Anschrauben
Manschettenmaterial Metall
LED-Statusanzeige Ohne
Kabellänge 2 m
Äußerer Kabeldurchmesser 5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels 4 x 0,34 mm²
Draht-Isoliermaterial PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V AC
300 V DC
[In] Bemessungsstrom 4 A
Kontaktwiderstand 5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand 1 GΩ
Produktgewicht 0,09 kg
Montage
Schutzart (IP) IP69K
IP65
IP67
Produktzertifizierungen cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C statisch
-5…80 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,4 cm
VPE 1 Breite 23,5 cm
VPE 1 Länge 29,2 cm
VPE 1 Gewicht 74,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,235 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 640
VPE 3 Höhe 77,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 60,0 cm
VPE 3 Gewicht 60,26 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months