Schneider-Electric
 
XZCP57V12L20 Bild- scope
XZCP57V12L20
Verbindungskabel Buchse M12 12PIN gerade, 20M
EAN Code EAN Code: 
3389119646574
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe „General Purpose“
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Gerade Buchse M12, 12-polig
Kabelsteckerbefestigung Anschrauben
Manschettenmaterial Metall
LED-Statusanzeige Ohne
Kabellänge 20 m
Äußerer Kabeldurchmesser 6,5 mm
Zusammensetzung des Kabels 12 x 0,25 mm²
Draht-Isoliermaterial PVC
Betriebsbemessungsspannung Ue 30 V DC
[In] Bemessungsstrom 1,5 A
Kontaktwiderstand 10 MOhm
Minimaler Isolationswiderstand 100 MOhm
Produktgewicht 1,4 kg
Montage
Schutzart (IP) IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…80 °C statisch
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,000 cm
VPE 1 Breite 22,000 cm
VPE 1 Länge 22,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,390 kg
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,102 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months