|
|
|
ZARB10WS
Empfänger für eXLhoist Compact mit 10 Relaisausgängen (ohne Kabel)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony eXLhoist
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Basisstation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZARB
|
Produktspezifische Anwendung
|
Materialtransport
Kran- und Hebeanwendungen
|
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung
|
Kabelverschraubung
|
Material
|
ABS + PC
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
48 - 240 V AC
|
Geliefertes Zubehör
|
Interne Antenne
|
Nennausgangsstrom
|
0,5 A bei 48 V AC entspricht IEC 60947-5-1
|
Anzahl von Relais
|
10
|
Relaistyp
|
Antriebslösung Relaisausgänge mit 9 S Kontakt
Zusatzausrüstung Relaisausgänge mit 1 S Kontakt
|
Sicherheitsausgänge
|
2 Ö Relaisausgänge
|
Max. Schaltstrom
|
10 A
|
Maximale Schaltspannung
|
240 V AC (+/-20 %)
|
Kommunikationsnetztyp
|
Drahtlos: ZigBee
|
Übertragungsfrequenz
|
2,4 GHz
|
Max. Schaltabstand
|
100 m im freien Feld
|
Befestigungsmodus
|
4 Bohrungen
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Breite
|
120 mm
|
Höhe
|
117 mm
|
Tiefe
|
51 mm
|
Produktgewicht
|
0,43 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP66
|
Funkvereinbarung
|
FCC
IC
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…97 %
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
515,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
9
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,116 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|