|
|
|
ZB4BW583
Leuchtdrucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, gelb, tastend, mit Schutzkappe, für universelle LED
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Leuchtdrucktaster
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB4
|
Produktkompatibilität
|
Universal-LED
|
Blendenmaterial
|
Chrom-beschichtetes Metall
|
Montagedurchmesser
|
22 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Gelb bündig, unbeschriftet
|
Zusätzliche Informationen für den Bediener
|
Silikon-Schutzkappe
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
29 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
29 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
30 mm
|
Produktgewicht
|
0,031 kg
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
M1 für <6 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
M2 für <6 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
M6 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul und Transformator
M10 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
|
Gerätedarstellung
|
Grundlegende Unterbaugruppen
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht EN 50102
|
Normen
|
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL-gelistet
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
DNV
BV
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
30 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
3,4 cm
|
VPE 2 Breite
|
4,4 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
150 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
150
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,737 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|