|
|
|
ZB4FA16
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, weiß, zurückgesetzt, unbeschriftet, tastend
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für unbeleuchteten Drucktaster
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB4F
|
Blendenmaterial
|
Chrom-beschichtetes Metall
|
Montagedurchmesser
|
30,5 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Typ des Frontelements
|
Flacher Einbau
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Weiß eingelassen, unbeschriftet
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Weiß
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
36,6 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
36,6 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
31 mm
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
C1 für <9 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C2 für <9 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C15 für <1 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
|
Gerätedarstellung
|
Grundelement
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht ISO 20653
Typ 13 entspricht UL 50E
Typ 12 entspricht UL 50E
Typ 4 entspricht UL 50E
Typ 4X entspricht UL 50E
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht IEC 50102
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL-gelistet
CSA
CCC
EAC
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
25 mm Spitze zu Spitze (f= 2…10 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
25 gn (Dauer = 6 ms) für 1.000 Stöße auf jeder Achse entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,33 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,32 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,59 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,06 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|