|
|
|
ZB5AW313
Leuchtdrucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, weiß, für universelle LED
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Leuchtdrucktaster
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB5
|
Produktkompatibilität
|
Universal-LED
|
Blendenmaterial
|
Dunkelgrauer Kunststoff
|
Montagedurchmesser
|
22 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Weiß bündig, unbeschriftet
|
Zusätzliche Informationen für den Bediener
|
Mit einfacher Linse
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
29 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
29 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
30 mm
|
Produktgewicht
|
0,017 kg
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Hauptgruppe
|
Leuchtdrucktaster
|
Produktgruppe
|
Bündig, mit LED-Modul
|
Stationsname
|
XALD 1-5 Aussparungen
XALK 2 - 5 Aussparungen
|
Tastenschild/Betätigungselement oder Leuchtelementfarbe
|
Weiß
|
Beschriftung
|
Unbeschriftet
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
M1 für <6 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
M2 für <6 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
M6 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul und Transformator
M10 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
MF1 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
MR1 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in rückseitige Montage mit LED-Modul
|
Gerätedarstellung
|
Grundlegende Unterbaugruppen
|
Montage
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Schutzart (IK)
|
IK05 entspricht EN 50102
|
Normen
|
UL 508
GB 14048.5
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
DNV
UL-gelistet
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
GL
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
17,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
4,400 cm
|
VPE 2 Breite
|
3,400 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
85,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
300
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,656 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|