Schneider-Electric
 
ZBA710 Bild- scope
ZBA710
Schutzkappe Silikon für rechteckigen Doppeldrucktaster Ø22
EAN Code EAN Code: 
3389119044325
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Harmony XB4
Zubehör / Teiletyp Doppelte Schutzkappe
Zubehör / Teilekategorie Schutzzubehör
Produkt- oder Komponententyp Silicone boot
Zubehör / Zielkategorie Doppeldrucktaster, flach und vorstehend
Form Rechteckig
Produktspezifische Anwendung Für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Farbe Transparent
Produktgewicht 0,055 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 3,5 cm
VPE 1 Länge 5,5 cm
VPE 1 Gewicht 5,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 3,5 cm
VPE 2 Breite 12,5 cm
VPE 2 Länge 10,0 cm
VPE 2 Gewicht 50,0 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 500
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 2,988 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months