|
|
|
ZBYLEG401000
Beschriftungsfeld 400x100mm, zum Aufkleben, ohne Beschriftung
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Beschriftungsfeld
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Beschriftungszubehör
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Kunststoff
|
Geräteaufbau
|
Blank panel
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Steuer- und Meldeeinheiten, Ø 16 mm
Steuer- und Meldeeinheiten, Ø 22 mm
Ø 30 mm control and signalling units
Für Standardkopf
|
Kompatible Produktfamilie
|
Harmony XB4
Harmony XB5
Harmony XB6
Harmony 9001K
|
Größe des Beschriftungshalters
|
400 x 100
|
Markierung
|
Unbeschriftet
|
Produktgewicht
|
0,010 kg
|
Montage
Normen
|
ISO 21702
ISO 22196:2011
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
32,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
44,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
159,0 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|