|
|
|
ZCKD23
ZCKD-Positionsschalterkopf, Rollenstößel mit Stahlrolle und Schutzkappe
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalterkopf
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCKD
|
Typ des Frontelements
|
Rollenstößel
|
Produktkompatibilität
|
XCKM
XCKL
|
Zugehöriges Gehäuse
|
ZCKMD37H7
ZCKMD31H29
ZCKM6H29
ZCKM1H29
ZCKMD37H29
ZCKM9
ZCKM8H7
ZCKL5H7
ZCKL6
ZCKM6
ZCKLD39
ZCKL1
ZCKM1H7
ZCKM5
ZCKM8H29
ZCKLD37H7
ZCKL1H7
ZCKLD39H7
ZCKM6H7
ZCKM1
ZCKMD35H29
ZCKL7H7
ZCKMD39
ZCKM8
ZCKMD31H7
ZCKMD39H29
ZCKLD35
ZCKMD37
ZCKM7
ZCKLD37
ZCKMD39H7
ZCKM9H29
ZCKMD31
ZCKL5
ZCKL6H7
ZCKLD31H7
ZCKMD35
ZCKM7H29
ZCKM5H29
ZCKLD35H7
ZCKMD35H7
ZCKL8
ZCKM5H7
ZCKL7
ZCKLD31
ZCKL8H7
ZCKM7H7
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Drehachse
Linear
|
Operatortyp
|
Rollenhebel mit Stößel Federrückstellung Metall
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 1 Richtung
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch 30° Nocke
|
Positive Öffnung
|
Mit
|
Material des Frontelements
|
Kunststoff
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
97,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
28
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,011 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|