|
|
|
ZCKE08
ZCKE-Positionsschalterkopf, Federstabhebel mit Rückstellung
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalterkopf
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCKE
|
Typ des Frontelements
|
Omnidirektionaler Betätiger
|
Produktkompatibilität
|
XCKJ
|
Zugehöriges Gehäuse
|
ZCKJ6H29
ZCKJD31H29
ZCKJD39H29
ZCKJ5H7
ZCKJD37H29
ZCKJD31
ZCKJ21
ZCKJ9H29
ZCKJ7
ZCKJ5
ZCKJ5H29
ZCKJ1H29
ZCKJ2H7
ZCKJ21H29
ZCKJ21H7
ZCKJ1
ZCKJD39
ZCKJ11H7
ZCKJ2
ZCKJ8
ZCKJ8H29
ZCKJD39H7
ZCKJD35
ZCKJ9H7
ZCKJD37
ZCKJ2H29
ZCKJ6H7
ZCKJ6
ZCKJ9
ZCKJ8H7
ZCKJD31H7
ZCKJD35H7
ZCKJ11
ZCKJ11H29
ZCKJ7H7
ZCKJD35H29
ZCKJ1H7
ZCKJD37H7
ZCKJ7H29
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Omnidirektional
Drehachse
|
Operatortyp
|
Spring rod Federrückstellung
|
Ansatztyp
|
Multidirektionaler Ansatz
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch Betätiger nicht festgelegter Form
|
Positive Öffnung
|
Ohne
|
Material des Frontelements
|
Metall
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
134,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
18
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,740 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
288
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
49,828 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|