Schneider-Electric
 
ZCKE629 Bild- scope
ZCKE629
ZCKE-Positionsschalterkopf, Stahl-Rollenstößel mit Schutzkappe
EAN Code EAN Code: 
3389110388749
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts ZCKE
Typ des Frontelements Rollenstößel
Produktkompatibilität XCKJ
Zugehöriges Gehäuse ZCKJD37
ZCKJ41
ZCKJ7
ZCKJ11H7
ZCKJ9H7
ZCKJD37H29
ZCKJD31H29
ZCKJ2
ZCKJD39
ZCKJ1
ZCKJ41H7
ZCKJ21H7
ZCKJD39H29
ZCKJ2H29
ZCKJ11
ZCKJD35
ZCKJ8H29
ZCKJ21
ZCKJ7H7
ZCKJD39H7
ZCKJ9H29
ZCKJ6H7
ZCKJ5H29
ZCKJ1H29
ZCKJ4H7
ZCKJ2H7
ZCKJD31H7
ZCKJ5
ZCKJ5H7
ZCKJ1H7
ZCKJ41H29
ZCKJ6H29
ZCKJ7H29
ZCKJD37H7
ZCKJ11H29
ZCKJD35H7
ZCKJ8H7
ZCKJ9
ZCKJ6
ZCKJD31
ZCKJ8
ZCKJ4
ZCKJ4H29
ZCKJD35H29
ZCKJ21H29
Bewegung des Steuerkopfes Linear
Operatortyp Rollenstößel Federrückstellung Metall (mit Schutzbalg)
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Positive Öffnung Mit
Material des Frontelements Metall
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungseigenschaften Standardumgebung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,200 cm
VPE 1 Breite 8,700 cm
VPE 1 Länge 4,600 cm
VPE 1 Gewicht 148,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 48
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 7,438 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months