|
|
|
ZCKE66
Cabeça interruptor de posição zcke - êmbolo de rolamento de esferas de aço
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeça do disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZCKE
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça do actuador
|
Compatibilidade de produtos
|
XCKJ
|
Corpo Associado
|
ZCKJD39
ZCKJ6H29
ZCKJ9H29
ZCKJ8
ZCKJ5H7
ZCKJD37H29
ZCKJ2H7
ZCKJ41
ZCKJ1
ZCKJD31H7
ZCKJ21
ZCKJ5
ZCKJD35H7
ZCKJ2
ZCKJD39H29
ZCKJ7
ZCKJ2H29
ZCKJ8H29
ZCKJ41H7
ZCKJ4H7
ZCKJ9
ZCKJ11H7
ZCKJ6
ZCKJ8H7
ZCKJ11H29
ZCKJ9H7
ZCKJ1H29
ZCKJ1H7
ZCKJ5H29
ZCKJD35H29
ZCKJD31H29
ZCKJ6H7
ZCKJD37
ZCKJ41H29
ZCKJ4H29
ZCKJD39H7
ZCKJ21H7
ZCKJ7H29
ZCKJD35
ZCKJD37H7
ZCKJ7H7
ZCKJD31
ZCKJ21H29
ZCKJ4
ZCKJ11
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Linear
|
Tipo de operador
|
Actuador com terminal retorno por mola metal montado em rolamento de esferas)
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem multidireccional
|
Complementar
Actuação do interruptor
|
Por came de 30°
|
Abertura positiva
|
Com
|
Material da cabeça
|
Metal
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Característica ambiental
|
Padrão Ambiente
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,700 cm
|
Package 1 Width
|
8,600 cm
|
Package 1 Length
|
4,200 cm
|
Package 1 Weight
|
145,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,324 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|