Schneider-Electric
 
ZCKY59 Bild- scope
ZCKY59
ZCKY-Pos.sch.hebel, Runder Kunststoffhebel Ø 6mm, L=200mm, (-40)-70 °C
EAN Code EAN Code: 
3389110646412
Download & Dokumente 1 bis 4 von 4
Katalog
 
Auswahlkatalog 2024 German   2024-06-27  summary
Auswahlkatalog 2024

Finden Sie Lösungen von Schneider Electric aus den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung sowie Steuerungs- und Automatisierungstechnik in einer optimierten Katalogstruktur mit Preisverzeichnis (Preise gültig in Deutschland ab 01. Januar 2024).
 
Catalogue Interrupteurs de position Gamme XC Standard Français 11/2022 French   2024-06-15       
Catalogue Limit switches XC Standard range English 11/2022 English   2024-06-15  summary
Catalogue Limit switches XC Standard range English 11/2022

Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
 
Telemecanique Sensors: The essential guide of detection English   2024-06-19